Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-MK 330 GS - Analoger Grenzwertschalter mit Tastcodierschaltern
Stückliste
AD-MK 330 GS
Artikelnummer
AD-MK 330 GS
Technische Beschreibung
Analoger Grenzwertschalter mit Tastcodierschaltern
E-class Nr.
27210122
Zolltarifnummer
8538 90 91
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.2 kg
Breite
23 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
105 mm
Stromaufnahme
0.063 A
Verlustleistung
1.5 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
PZ1/S
Eingang
Analoger Normsignaleingang
Ausgang
Relais
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zu den Produkten der Firma Adamzcewski sind im Downloadbereich EDZ-Daten hinterlegt.
Die EDZ-Daten können Sie auswählen, nachdem Sie die Generierung des CAD-Modells angestoßen haben.
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen